MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
线上展览
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
搜寻结果 : 共有
97
笔符合.
最新产品
首页
产品资讯
最新产品
產品總覽
轴棒式线性马达
NLI080X
New
2024/03
额定推力: 9.25 N, 重复精度: ±0.015 mm, 工作电压: 24/48 V, 额定电流: 2.44 A
数量 :
詢價
详细资料
近接传感器
RJF
New
2023/12
适用型号: MERE, 工作电压: 12~24VDC± 10%脉动(P-P)10%以下, 消耗电流: <10mA, 负载电流: 100mA
数量 :
詢價
详细资料
真空海绵吸盘
MVVGP
New
2023/11
吸盘寛度 60, 130 mm,长度选择多,中、小型标准化设计,便利简单的维修保养,采用轻而坚韧的高强度铝挤型材质。
数量 :
詢價
详细资料
电动旋转缸 (附马达)
MERE
New
2023/11
规格: 30, 旋转角度: 320°, 360°, 导程: 12°, 容许最高转速: ≤420°/s, 最高操作频率: 60cpm, 重量: 1.1kg。
数量 :
詢價
详细资料
电磁阀
MVSY-156
New
2023/10
本体宽幅 15mm,5口2位, 5口3位, 5口4位,配管口径尺寸 1/8,直配管型及连座型,最大使用压力 0.7 MPa,流量 381~1089 l/min。
数量 :
詢價
详细资料
端点锁定气压缸
MCQV3L
New
2023/08
气缸内径: φ 63, 80 (mm),采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油,根据国际标准 ISO 15552 规格制作,大多数零件可互相替换。
数量 :
詢價
详细资料
2/2位先导连结膜片式电磁阀
MUSK
New
2023/07
2口2位先导连结膜片式电磁阀(常闭型),SCS14 不锈钢阀体、#304 阀盖,配管口径:15 (1/2)
数量 :
詢價
详细资料
现场总线元件
MVE2
New
2023/07
搭配电磁阀: MVSY-100, 156, 188, MVSC1-220。可配置快速接头。全角度可视 LED,可快速排除故障。可快速简单地更换电磁阀,便于维修。降低配线失误。降低人力成本。
数量 :
詢價
详细资料
ISO 15552 标准电动缸 (不附马达)
MEQI
New
2023/07
规格: 32, 40, 50, 63, 规范: ISO 15552, 螺杆导程: 1, 2, 5, 10, 20, 传感器: RDFE, 搭配AC伺服马达: 50, 100, 200, 400W
数量 :
詢價
详细资料
流量 & 压力传感器
MFPS
New
2023/07
双传感器,流量和压力同时监控。流量输出近似直线。 3 色灯号直觉式查看流量及压力。 2 组类比输出 1 ~ 5 V ( 流量& 压力)。反应时间 ≤ 5ms。
数量 :
詢價
详细资料
气压缸附锁定装置
MCBQI3
New
2023/06
气缸内径 φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm,运用在行程范围内状态的保持。双向均有制动功能,可搭配感应器达到特定位置之保持。
数量 :
詢價
详细资料
气压缸附锁定装置
MCBQV3
New
2023/06
气缸内径 φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),运用在行程范围内状态的保持,双向均有制动功能,可搭配感应器达到特定位置之保持。
数量 :
詢價
详细资料
ISO 15552 标准 PROFILE 气压缸 (无系紧杆型)
MCQI3
New
2023/06
自动空气缓冲 - 两端气动缓冲,无需调节,气缸内径: φ 32, 40, 50, 63, 80, 100,根据国际标准 ISO 15552 规格制作,属无系紧杆型,大多数零件可互相替换。缸管四面均设计埋入式传感器固定沟槽,可依实际使用需求变更传感器安装位置。
数量 :
詢價
详细资料
ISO 15552 标准气压缸(系紧杆型)
MCQV3
New
2023/06
自动空气缓冲 - 两端气动缓冲,无需调节,气缸内径 : φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),根据国际标准 ISO 15552 规格制作,大多数零件可互相替换。采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。 气压缸管采用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。
数量 :
詢價
详细资料
气压转角下压缸
MCKC
New
2023/06
气缸内径: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),安装需求空间小,易于调整传感器位置,可选压板配件。
数量 :
詢價
详细资料
平行夹爪 (2爪)
MCHS
New
2023/06
规格: 50~300,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。可达最大力矩,适用长型夹爪设计。椭圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
数量 :
詢價
详细资料
«
1
2
3
4
5
6
7
»
TOP