MAM

本体尺寸: 25, 35, 45, 55,配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用压力范围: 0.05~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa,过滤精度 - MAMG : 水滴分离器 (分离率99%) / MAMB: 3μm / MAMD: 0.3μm / MAMM: 0.01μm / MAMF: 0.01μm+除臭。
本体尺寸 25, 35, 45, 55
配管口径代号 8A, 10A, 15A, 20A, 25A
配管口径  1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
使用流体 空气
使用压力範圍 (※) 0.05~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
过滤精度 MAMG:水滴分离器(分离率99%)
MAMB: 3μm
MAMD: 0.3μm
MAMM: 0.01μm
MAMF: 0.01μm+除臭
附属配件 L型支架
传感器 RDFE(V)
重量 610 g, 870 g, 1450 g, 2250 g
备注 ※1. 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。
※2. 选用自动排水阀 (FMRF300),使用压力范围 0.15~1 MPa。
proimages/prod_orderno/C_MAM.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
FMRF300 自动排水阀
适用三点组合:MA**300 系列、MA**400 系列、MA**401 系列,需连同三点组合一起订购。
 
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP