MCHD

气缸内径: φ 8, 12, 16, 20 (mm),二爪平行作动,高精度滚珠导轨,节省安装空间,不锈钢材质夹爪设计,双活塞结构,高夹持力。
  • 二爪平行作动。
  • 线性滚珠导轨設計,高精度、高刚性,长使用寿命。
  • 不锈钢材质夹爪组。
  • 薄型本体设计,节省安装空间。
  • 双活塞结构提供较大的夹持力。
  • 本体及夹爪加装定位插销孔,使固定位置重现性提升。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 8, 12, 16, 20 mm
配管口径尺寸 M3×0.5, M5×0.8
使用流体 空气
使用压力范围 φ8: 0.15~0.7 MPa
φ12, 16, 20: 0.1~0.7 MPa
作动公差 ± 0.05 mm (※)
周围温度 -10~+60℃ (不冻结)
最高作动频率 120 次/分钟 (短、中行程)
60 次/分钟 (长行程)
给油 不需给油
传感器 2线式:  RDFE(V) ,
3线式:  NPN: RNF(V) ; PNP: RPFE(V)
附属特殊螺栓 内径 8, 12 : 2 pcs
重量 65, 150, 350, 660 g (短行程)
79.1, 191.3, 454.2, 869 g (中行程)
113.3, 291.2, 678.3, 1310.6 g (长行程)
备注 ※ 公差 ± 0.05 mm 为夹爪无偏荷重下的值。反之,因齿排与齿轮背隙量影响,
   于偏荷重状态下作动公差最大为 ± 0.15 mm。
proimages/prod_orderno/C_MCHD.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP