MCJQ

气缸内径: φ12, 16, 20, 25, 32 ,40, 50, 63, 80, 100 (mm),精巧固定设计,传感器固定于本体上不突出,即使附加传感器,其传感器部份也不占空间。可自由选择传感器固定方向。
  • 本公司追求效率成本及容易安装使用,而设计出的产品。
  • 此系列产品之安装,全部使用沉头孔牙设计的安装方式,不需任何固定脚架,达到节省配置空间的要求。
  • 本体使用精心挑选的铝合金素材,经过硬质阳极处理;更具耐磨耐蚀性,配合精密的组装技术;并且藉由严格地全数检查,达到可绝对信赖的品质要求。
  • 于缸体挤制时,于外围预留装配槽;使传感器在安装固定及位置调整时,均极其简单。
  • 精巧固定设计,传感器固定于本体上不突出,即使附加传感器,其传感器部份也不占空间。
  • 可自由选择传感器固定方向,φ 12,φ 16 可三面固定,φ 20 ~ φ 100 可四面固定。
作动方式 复动型 / 单动型
气缸内径 (mm) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
使用流体 空气
使用压力范围 0.05~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RCE, RCE1, RDEP (φ12~40mm), RCE, RCE1, RDEP (φ50~100mm)

 MCJQ 成套零件库存

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE.RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCJT, MCJS, MCFA, MCGB, MCGD, MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCRA, MCKB, MCHA, MCHB, MSB*, MSL*。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm)消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCRA, MCKB, MCHA, MCHB, MSB*, MSL*。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
TOP