MCQN

气缸内径: 1 1/2”~4” (inch),采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。 气压缸管采用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。
  • 免给油
    采用含油合金,特殊轴承衬套,使活塞杆无需给油。
  • 高品质;耐久佳
    气压缸管采用铝合金材质,经过氧化铝膜处理,更具耐磨,耐蚀性。
  • 可全面互换的 NFPA 安装配置
    安装尺寸是依据 ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996 流体动力系统-四方体气缸安装尺寸。
气缸内径 (inch) 1-1/2”, 2", 2-1/2", 3-1/4", 4”
配管口径尺寸 NPT 3/8, NPT 1/2
使用流体 空气
最大使用压力 1 MPa
最小使用压力 0.05 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RCA
传感器固定座 HV1,HV2,HV3

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCA.RDA 传感器
适用气缸型号: MCQA、MCQV、MCQV2、MCQV2L、MCBQV2、MCQN、MCMA、MCMB、 MCKMB、MCMBL、MCMI、MCKMI、MCCG、MCCN、MGT*、MCKA、MCKG、MSB*
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm)消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢
 
TOP