气缸内径 : φ 16, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),节省空间50%。有3个不同配管位置可供选择。全系列均附磁。
- 节省空间50%。
- 有3个不同配管位置可供选择。
- 全系列均附磁。
作动方式 |
复动型 |
气缸内径 (mm) |
MCRPL:16,25,32,40 / MCRPLF:16,25,32,40,50,63 |
配管口径尺寸 |
MCRPL:M5~G1/4 / MCRPLF:M5~G3/8 |
配管口数 |
3 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0.1~0.78 MPa |
周围温度 |
-10℃ ~ +80℃ (不冻结) |
给油润滑 |
给油或不需给油均可 |
缓冲装置 |
端点可调缓冲 |
行程范围 (※1) |
φ16: 100~3000 mm / φ25~63: 100~5600 mm |
传感器 |
RCAL |
传感器固定座 |
HPL |
备注 |
※1: 行程单位增减最小1mm。 ※2: 由于缸管非完全密闭,因此气缸允许一定之泄漏量。 所有气缸于出货前,皆已通过气密测试标准。 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !