MCRQ

油压缓冲器 - 代号变更

气缸内径: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40 (mm),可调旋转角度(0°~190°),双活塞设计配合齿排与齿轮,具中心定位孔及基准孔。
  • 具中心定位孔及基准孔。
  • 可调整旋转角度(0°~190°)。
  • 双活塞设计配合齿排与齿轮。
  • 中空轴设计,易于配线及配管。
  • 配件可选择油压缓冲器,增加容许负载动能。
  • 易于安装工作平台。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) φ12,16,20,25,32,40
配管口径尺寸 φ12,16: M5×0.8, φ20~φ40: Rc1/8
使用流体 空气
使用压力范围 调节螺栓: 0.1~1 MPa (※1) , 缓冲器: 0.1~0.6 MPa (※2)
缓冲装置 调节螺栓: φ12~40 (橡胶垫片), 缓冲器: φ16~40 (油压缓冲) (※3)
角度调整范围 0° to 190°(max.) (※4)
传感器 RDFE(V): 无接点, RNF(V): NPN, RPF(V): PNP
重量 调节螺栓: 0.60~7.67 kg, 缓冲器:0.61~7.72 kg
备注 ※1: 最大使用压力受限制于缓冲器的最大容许冲击 。
※2: 无负载状态。
※3: 油压缓冲器属于消耗品,当缓冲减弱时请更换
※4: 请注意,于调整设定内部油压缓冲器的旋转角度时,如低于下表中的值,
       即活塞行程小于油压缓冲器的有效行程,那么缓冲能量吸收的能力会下降。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2
 
TOP