MJC

型号:MJC-150K、MJC-300K、MJC-450K、MJC-600K ; 只需供应压缩空气,可产生达 -60℃ (最大) 喷射冷空气。
  • 只需供应压缩空气,可产生(最大下降温度)温差达 60℃ 喷射冷空气。
  • 属于利用涡动理论,且构造上没有运动机件的冷空气发生器,因此可维持长久的使用寿命。
  • 不需要使用冷媒和电气,仅藉压缩空气在缸管内高速回转后产生冷风及热风。利用冷风可以方便在各产业中进行冷却作业,如点焊、接着时的急速冷却...等。
  • 即使供给的压缩空气达到摄氏40℃,亦可产生相当冷度的喷射气体。可根据空气的消耗量,调整冷空气产生的比例,并依需求对冷空气作温度与喷出量的调整。
使用流体 空气
使用压力 0.3~0.7 MPa
最大下降温度 60 ℃
冷风接续径 Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
重量 0.25~0.6 kg

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MSL 铜质消音器
配管口径尺寸: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1,S 型及 B 型。
 
TOP