压力保持之安全回路。防止气缸停止后之自走现象。气缸瞬间停止定位精确。特殊回路设计应用。
- 压力保持之安全回路。
- 防止气缸停止后之自走现象。
- 气缸瞬间停止定位精确。
- 特殊回路设计应用。
使用压力范围 |
0.05-0.95 MPa |
有效断面积 |
24,79 mm2 |
操作频率 |
40,60 times/min |
重量 |
100,340 g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !