MSLT 塑胶消音器
配管口径 : Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,型号 : MSLT-01, MSLT-01M, MSLT-02, MSLT-03, MSLT-04, MSLT-06, MSLT-08。
MSR 塑胶消音器
配管口径 : Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8。使用流体 : 空气。使用压力范围 : 0~0.9 MPa。
MSLE 塑胶消音器
上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。 消音器本身含有螺牙,安装容易,气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,过程中噪音会被降低。
MSL 铜质消音器
配管口径尺寸: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1,S 型及 B 型。
UM 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。