RDF

RDF / RDFE (无接点)、RNF / RNFE (无接点NPN)、RPF / RPFE (无接点PNP)。
配线方式 2线式, 3线式
开关逻辑 电子式无接点, 常开型
接点型式 无接点, 无接点 NPN, 无接点 PNP
使用电压范围 10~28V DC, 5~30V DC, 4.5~28V DC
最大开关电流 4~20mA, 50mA (max.)
接点容量 0.6W, 1.5W (max.) (※1)
消耗电流 10mA @24V DC max.
内部电压降 3.5V, 0.5V @ 50mA (max.)
泄漏电流 0.8mA, 0.1mA, 0.01mA (max.)
指示灯亮颜色 红灯
电线 φ2.6,2C, PVC, φ2.6,3C, PVC
使用温度范围 -10℃~+70℃ (不冻结)
耐冲击 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 4, 3,4 (※4)
重量 12.8g (1m 电线)/ 23.8g (2m 电线)
备注 ※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3:复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

M83.M84.M88 附连接器电缆线
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 旋转母头,水平出线/ RL: 旋转母头,垂直出线 , 电线材质: PVC / PUR。
 
TOP