UM

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

使用流体 空气
使用真空压力 -29.5in.Hg (-100kPa)
最大使用压力 116 psi (0.8MPa)(65%RH at 20℃)※1
使用温度范围 -5~+140℉(-15~+60℃) (不冻结)
备注 ※1. 最大压力范围为20℃,65% 条件下的数值。
当在其他温度条件下使用时,请根据爆破压力曲线判断出足够安全的数值。
当管子应用于振动和弯曲的移动端时,可能由于分子热产生的自动加热引
起温度上升并导致管子破裂。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP