MCHD

气缸内径: φ 8, 12, 16, 20 (mm),配管口径: M3×0.5, M5×0.8,使用压力范围 : 0.1~0.7 MPa,最高作动频率: 120 次/分钟,不锈钢材质夹爪设计与线性滚珠导轨,高精度、高刚性,延长使用寿命。薄型本体与双活塞结构设计,能节省安装空间并提供较大的夹持力。
  • 不锈钢材质夹爪设计与线性滚珠导轨,高精度、高刚性,延长使用寿命。
  • 薄型本体与双活塞结构设计,能节省安装空间并提供较大的夹持力。
  • 本体及夹爪加装定位插销孔,使固定位置重现性提升。
  • 本体埋入式传感器设计,全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 8, 12, 16, 20 mm
配管口径尺寸 M3×0.5, M5×0.8
使用流体 空气
使用压力范围 φ8: 0.15~0.7 MPa
φ12, 16, 20: 0.1~0.7 MPa
作动公差 ± 0.05 mm (※)
周围温度 -10~+60℃ (不冻结)
最高作动频率 120 次/分钟
给油 不需给油
传感器 2线式: RDE, RDFV , 3线式: NPN: RNF/ RNFV ; PNP: RPF/ RPFV
附属特殊螺栓 内径 8, 12 : 2 pcs
重量 65, 150, 350, 660 g
备注 ※ 公差 ± 0.05 mm 为夹爪无偏荷重下的值。反之,因齿排与齿轮背隙量影响,
   于偏荷重状态下作动公差最大为 ± 0.15 mm。
proimages/prod_orderno/C_MCHD.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得的2D / 3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请与洽业务人员。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 请选择型号规格後,请选择下方 「CAD download」→勾选下载的档案类型→Start download→download。
  • 2D/3D下载「步骤说明」影片。
RDF 传感器
RDF / RDFV (有接点)、RNF / RNFV (无接点NPN)、RPF / RPFV (无接点PNP), 适用型号: MCFB, MCMJP, MCGS。
 
TOP