MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
線上展覽
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
搜尋結果 : 共有
97
筆符合
最新產品
首頁
產品資訊
最新產品
產品總覽
軸棒式線性馬達
NLI080X
New
2024/03
額定推力: 9.25 N, 重複精度: ±0.015 mm, 工作電壓: 24/48 V, 額定電流: 2.44 A
數量 :
詢價
詳細資料
近接傳感器
RJF
New
2023/12
適用型號: MERE, 工作電壓: 12~24VDC± 10%脈動(P-P)10%以下, 消耗電流: <10mA, 負載電流: 100mA
數量 :
詢價
詳細資料
真空海綿吸盤
MVVGP
New
2023/11
吸盤寛度 60, 130 mm,長度選擇多,中、小型標準化設計,便利簡單的維修保養,採用輕而堅韌的高強度鋁擠型材質。
數量 :
詢價
詳細資料
ISO 15552標準PROFILE不旋轉氣壓缸
MCKQI3
New
2023/11
氣缸內徑: 32, 40 (mm), 使用壓力範圍: 0.05~1 MPa, 耐壓力: 1.5 MPa, 使用速度範圍: 50~500 mm/sec, 活塞桿不迴轉精度: ±0.5°
數量 :
詢價
詳細資料
電動旋轉缸 (附馬達)
MERE
New
2023/11
規格: 30, 旋轉角度: 320°, 360°, 導程: 12°, 容許最高轉速: ≤420°/s, 最高操作頻率: 60cpm, 重量: 1.1kg。
數量 :
詢價
詳細資料
電磁閥
MVSY-156
New
2023/10
本體寬幅 15 mm,5口2位, 5口3位, 5口4位,配管口徑尺寸 1/8,直配管型及連座型,最大使用壓力 0.7 MPa,流量 381~1089 l/min。
數量 :
詢價
詳細資料
端點鎖定氣壓缸
MCQV3L
New
2023/08
氣缸內徑: φ 63, 80 (mm),採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油,根據國際標準 ISO 15552 規格製作,大多數零件可互相替換。
數量 :
詢價
詳細資料
2/2位先導連結膜片式電磁閥
MUSK
New
2023/07
2口2位先導連結膜片式電磁閥(常閉型),SCS14 不銹鋼閥體、#304 閥蓋,配管口徑:15 (1/2)
數量 :
詢價
詳細資料
現場總線元件
MVE2
New
2023/07
搭配電磁閥: MVSY-100, 156, 188, MVSC1-220。可配置快速接頭。全角度可視LED,可快速排除故障。可快速簡單地更換電磁閥,便於維修。降低配線失誤。降低人力成本。
數量 :
詢價
詳細資料
ISO 15552 標準電動缸 (不附馬達)
MEQI
New
2023/07
規格: 32, 40, 50, 63, 規範: ISO 15552, 螺桿導程: 1, 2, 5, 10, 20, 傳感器: RDFE, 搭配AC伺服馬達: 50, 100, 200, 400W
數量 :
詢價
詳細資料
流量 & 壓力傳感器
MFPS
New
2023/07
雙傳感器,流量和壓力同時監控。流量輸出近似直線。3 色燈號直覺式查看流量及壓力。2 組類比輸出 1 ~ 5 V ( 流量& 壓力)。反應時間 ≤ 5ms。
數量 :
詢價
詳細資料
氣壓缸附鎖定裝置
MCBQI3
New
2023/06
氣缸內徑 φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm,運用在行程範圍內狀態的保持。雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。
數量 :
詢價
詳細資料
氣壓缸附鎖定裝置
MCBQV3
New
2023/06
氣缸內徑 φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),運用在行程範圍內狀態的保持,雙向均有制動功能,可搭配感應器達到特定位置之保持。
數量 :
詢價
詳細資料
ISO 15552 標準 PROFILE 氣壓缸 (無繫緊桿型)
MCQI3
New
2023/06
自動空氣緩衝 - 兩端氣動緩衝,無需調節,氣缸內徑: φ 32, 40, 50, 63, 80, 100,根據國際標準 ISO 15552 規格製作,屬無繫緊桿型,大多數零件可互相替換。 缸管四面均設計埋入式傳感器固定溝槽,可依實際使用需求變更傳感器安裝位置。
數量 :
詢價
詳細資料
ISO 15552 標準氣壓缸(繫緊桿型)
MCQV3
New
2023/06
自動空氣緩衝 - 兩端氣動緩衝,無需調節,氣缸內徑: φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),根據國際標準 ISO 15552 規格製作,大多數零件可互相替換。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。 氣壓缸管採用鋁合金材質,經過氧化鋁膜處理,更具耐磨,耐蝕性。
數量 :
詢價
詳細資料
氣壓轉角下壓缸
MCKC
New
2023/06
氣缸內徑: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm),安裝需求空間小,易於調整傳感器位置,可選壓板配件。
數量 :
詢價
詳細資料
«
1
2
3
4
5
6
7
»
TOP