MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
MFCS 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 32 (mm),符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。可節省,為減少連結公差所需的配合時間;容易安裝,即使無經驗者也可輕易作業。
PHS 魚眼接頭
屬陰螺紋連結;屬崁入式的銅襯結構;具注黃油嘴;柄部本體材質屬構造用碳鋼;球體屬高碳鉻軸承鋼。
RCE.RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCJS, MCFA, MCGB, MCGD, MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCRA, MCKB, MCHA, MCHB, MSB*, MSL* .
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS,MCGD, MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS,MCRA, MCKB, MCHA, MCHB, MSB*, MSL*。
UM 聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。