MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
線上展覽
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
旋轉氣壓缸
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
旋轉缸
旋轉氣壓缸
旋轉氣壓缸(MCRQ)
PDF
MCRQ
慣性力矩
技術資料
氣缸安裝配件
MCRQ
New
設變通報
油壓緩衝器 - 代號變更
數量 :
詢價
氣缸內徑: φ 12, 16, 20, 25, 32, 40 (mm),可調旋轉角度(0°~190°),雙活塞設計配合齒排與齒輪,具中心定位孔及基準孔。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
具中心定位孔及基準孔。
可調整旋轉角度(0°~190°)。
雙活塞設計配合齒排與齒輪。
中空軸設計,易於配線及配管。
配件可選擇油壓緩衝器,增加容許負載動能。
易於安裝工作平台。
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
φ12,16,20,25,32,40
配管口徑尺寸
φ12, 16: M5×0.8 , φ20~φ40: Rc1/8
使用流體
空氣
使用壓力範圍
調節螺栓: 0.1~1 MPa
(※1)
,
緩衝器: 0.1~0.6 MPa
(※2)
緩衝裝置
調節螺栓: φ12~40 (橡膠墊片), 緩衝器: φ16~40 (油壓緩衝)
(※3)
角度調整範圍
0° to 190°(max.)
(※4)
傳感器
RDFE(V): 無接點, RNF(V): NPN, RPF(V): PNP
重量
調節螺栓: 0.25~7.67 kg , 緩衝器:0.61~7.72 kg
備註
※1: 最大使用壓力受限制於緩衝器的最大容許衝擊 。
※2: 無負載狀態。
※3: 油壓緩衝器屬於消耗品,當緩衝減弱時請更換。
※4: 請注意,於調整設定內部油壓緩衝器的旋轉角度時,如低於下表中的值,
即活塞行程小於油壓緩衝器的有效行程,那麼緩衝能量吸收的能力會下降。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDFE
傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2
PDF
MCRQ
慣性力矩
技術資料
氣缸安裝配件
TOP