MJC

型號:MJC-150K、MJC-300K、MJC-450K、MJC-600K ; 只需供應壓縮空氣,可產生達 -60℃ (最大) 噴射冷空氣。
  • 只需供應壓縮空氣,可產生(最大下降溫度)溫差達 60℃ 噴射冷空氣。
  • 屬於利用渦動理論,且構造上沒有運動機件的冷空氣發生器,因此可維持長久的使用壽命。
  • 不需要使用冷媒和電氣,僅藉壓縮空氣在缸管內高速迴轉後產生冷風及熱風。利用冷風可以方便在各產業中進行冷卻作業,如點焊、接著時的急速冷卻...等。
  • 即使供給的壓縮空氣達到攝氏40℃,亦可產生相當冷度的噴射氣體。可根據空氣的消耗量,調整冷空氣產生的比例,並依需求對冷空氣作溫度與噴出量的調整。
使用流體 空氣
使用壓力 0.3~0.7 MPa
最大下降溫度 60 ℃
冷風接續徑 Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8
重量 0.25~0.6 kg

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MSL 銅質消音器
配管口徑尺寸: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1,S 型及 B 型。
 
TOP