壓力保持之安全迴路。防止氣缸停止後之自走現象。氣缸瞬間停止定位精確。特殊迴路設計應用。
- 壓力保持之安全迴路。
- 防止氣缸停止後之自走現象。
- 氣缸瞬間停止定位精確。
- 特殊迴路設計應用。
使用壓力範圍 |
0.05-0.95 MPa |
有效斷面積 |
24, 79 mm2 |
操作頻率 |
40, 60 times/min |
重量 |
100, 340 g |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!