UM

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

使用流體 空氣
使用真空壓力 -29.5in.Hg (-100kPa)
最大使用壓力 116 psi (0.8MPa)(65%RH at 20℃)※1
使用溫度範圍 -5~+140℉(-15~+60℃) (不凍結)
備註

※1. 最大壓力範圍為20℃,65% 條件下的數值。

當在其他溫度條件下使用時,請根據爆破壓力曲線判斷出足夠安全的數值。

當管子應用于振動和彎曲的移動端時,可能由於分子熱產生的自動加熱引

起溫度上升並導致管子破裂。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP