MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
线上展览
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
连接器
回上一页
首页
产品资讯
辅助元件
其他辅助装置
连接器
连接器(M83C-M)
PDF
M83C-M
M83C-M
New
数量 :
詢價
额定电压: 60V DC/AC, 额定电流: 5A, 外壳材质: 尼龙。
詳細规格
订购代号
接点数量
3
额定电压
60V DC/AC
额定电流
5A
使用温度范围
-40℃~+105℃ (不冻结)
保护构造等级
IP 67
适合电线芯径
20~26AWG
适合电缆外径
φ4.5 mm ~ φ6.5 mm
外壳材质
尼龙
PDF
M83C-M
TOP