JS

使用流体:空气;使用压力范围:0~0.9 MPa。

使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.9MPa
弹簧复归型:0.05~0.5 MPa
JSMU型:0.05~1.0 MPa
逆止阀作动压力 0.05 MPa
弹簧复归型:0.02 MPa
JSMU型:0.005 MPa
使用温度范围 0~+60℃(不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。TPU* 颜色:黑、蓝、橘红、绿、黄、透明。
 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP