HV

使用流體:空氣;最高使用壓力:0.9 MPa。

使用流體 空氣
最高使用壓力 0.9 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~+60℃(不凍結)
NA/NB 尼龍管
使用流體:空氣、水(限制條件)、熱油(限制條件);最高使用壓力:1.5 MPa。
 
UB 軟質聚氨酯管
使用流體:空氣;最高使用壓力:0.8 MPa。
 
UQ 扁管 (雙管)
使用流體:空氣;最高使用壓力:0.8 MPa。
 
ULF 雙捲管
使用流體:空氣;最高使用壓力:0.8 MPa。
 
NL/UL 捲管
使用流體:空氣;使用壓力範圍:1.5 MPa。
 
TOP