JSC

使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.1~0.9 MPa。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~0.9 MPa
彈簧型:0.05~0.5 MPa
逆止閥作動壓力 0.05 MPa
彈簧型:0.02 MPa
使用溫度範圍 0~60℃(不凍結)
FB 耐焊濺型
使用流體:空氣、水(限制條件)、熱油(限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
 
TSC 雙層管截剝器
插入被覆套管後,操作方式如同削鉛筆。不會劃傷內層套管。採用透明蓋,切口狀況一目瞭然。
 
TOP