配管口径尺寸:PT 3/4,使用压力范围:0 ~ 9.9 kgf/cm2,
耐压力:15kgf/cm2
配管口径代号 |
20A |
配管口径尺寸 |
PT 3/4 |
使用流体 |
空气 |
使用压力范围 |
0~9.9 kgf/cm2 |
耐压力 |
15 kgf/cm2 |
设定压力范围 |
0.5~8.5 kgf/cm2 |
过滤精度 |
标准:40μm 选用:5μm |
周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
油杯贮油容量 |
180c.c |
油滴下最小空气量 |
200 l/min |
建议润滑用油 |
轮机油 ISO-VG32 |
附属配件 |
压力表,支架 |
重量 |
1846 g |
MACP-400-20A
PDF 型录
MACP400-20A |
|