MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
MFCS 气缸浮动接头
适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
RCE.RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCJT, MCJS, MCFA, MCGB, MCGD, MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCRA, MCKB, MCHA, MCHB, MSB*, MSL*。
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCRA, MCKB, MCHA, MCHB, MSB*, MSL*。
UM 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。