适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
| 配线方式 |
2线式 |
| 开关逻辑 |
电子式无接点,常开型 |
| 接点型式 |
无接点 |
| 使用电压范围 |
10~28V DC |
| 最大开关电流 |
5~50mA max. |
| 接点容量 |
1.5W max. (※1) |
| 内部电压降 |
5V max. |
| 泄漏电流 |
1mA max. |
| 指示灯亮颜色 |
不稳定感应范围: 红灯 ; 稳定感应范围: 绿灯 |
| 电线 |
φ4.8, 2C, PVC |
| 使用温度范围 |
-10℃~+60℃ (不冻结) |
| 耐冲击 |
50G (※2) |
| 耐振动 |
9G (※3) |
| 保护构造等级 |
IEC 60529 IP67 |
| 保护回路 |
3 , 4 (※4) |
| 重量 |
100g (3m电线) |
| 备注 |
※1:不可超过接点容量(P=Vxl)。 ※2:正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。 ※3:复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。 ※4:1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。
|
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !