油压缸内径: φ40~150 (mm),有 MDHB 复动标准型,MDHD 复动双轴型。
油缸内径 (mm) |
40,50,63,80,100,125,150 |
标准行程 (mm) |
50~500 |
行程范围 (mm) |
Max.1500~1900 |
使用流体 |
已滤清之标准液压油 |
最大使用压力 |
14 MPa |
缸体材质 |
碳钢管 |
使用温度范围 |
-10~+60 ℃ (不冻结) |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !