MDH

油壓缸內徑: φ40, 50, 63, 80, 100, 125, 150 (mm),有 MDHB 複動標準型,MDHD 複動雙軸型。
油缸內徑 (mm) 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150
標準行程 (mm) 50~500
行程範圍 (mm) Max.1500~1900
使用流體 已濾清之標準液壓油
最大使用壓力 14 MPa
缸體材質 碳鋼管
使用溫度範圍 -10~+60 ℃ (不凍結)

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP