• English
  • 中文繁體
  • 中文簡体
Product Search 產品搜尋 产品搜寻
  • 询价车
  • 登录
  • 注册
  • 关于我们
    • 公司概况
    • 发展历程
    • 金器集团
    • 技术优势
    • 制造能力
    • 产业应用
    • 未来展望
    • 质量保证
    • 能源政策
    • 全球行销网
  • 产品资讯
    • 最新产品
    • 产品总览
    • 空压回路
    • 选用指南
    • 设变通报
    • 型录勘误
  • 客户服务
    • 客户专区
    • 技术支援
    • 常见问题
    • 安全注意事项
    • 相关下载
  • 企业情报
    • 最新消息
    • 展览活动
    • 影音中心
  • 联絡我们
    • 全球行销网
    • 联络我们

产品资讯 Product Information

产品资讯
  • 最新产品
  • 方向控制阀
  • 气源处理元件
  • 执行元件
  • 电动缸
  • 机械手末端工具 (EOAT)
  • 接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
  • 真空元件
  • 流体控制元件
  • 傳感器
  • 辅助元件
  • 停产产品
  • 下載履歷表
  • 福利措施
9条记录

附连接器电缆线

  • 首页
  • 产品资讯
  • 產品總覽
  • 辅助元件
  • 其他辅助装置
  • 附连接器电缆线
  • 接头
    M83/M84/M88   附连接器电缆线
    数量 :
    詢價 详细资料
  • 接头
    M83-SFSM   附连接器电缆线
    数量 :
    詢價 详细资料
  • 接头
    M124A-SFSM   附连接器电缆线
    数量 :
    詢價 详细资料
  • New
    Circular connector
    M124A-SFW/LFW   附连接器电缆线
    M12, 4 Pin, A-coded, 额定电压: 250V DC/AC, 额定电流: 3A, 接头外观材质: PVC。
    数量 :
    詢價 详细资料
  • New
    接头
    M124D-SMW   附连接器电缆线
    M12, 4 Pin, D-coded, 额定电压: 250V DC/AC, 额定电流: 4A, 接头外观材质: 尼龙。
    数量 :
    詢價 详细资料
  • New
    接头
    M125A-SFW/LFW   附连接器电缆线
    M12, 5 Pin, A-coded, 额定电压: 125V DC/AC, 额定电流: 3A, 接头外观材质: PVC。
    数量 :
    詢價 详细资料
  • 接头
    M125B-SFW   附连接器电缆线
    数量 :
    詢價 详细资料
  • 接头
    M124D-SMSR   通讯用电缆线
    数量 :
    詢價 详细资料
  • 接头
    M124D-SMSM   通讯用电缆线
    数量 :
    詢價 详细资料
TOP
  • 首页
  • 关于我们
  • 产品资讯
  • 相关下载
  • 企业情报
  • 联絡我们
  • 网站地图

Contact Us

聯絡我們

Mindman Industrial Co. Ltd.

金器工業股份有限公司

金器工业股份有限公司

  • 台湾 台北市承德路三段106号
    • TEL : 886-2-25914100
    • FAX : 886-2-25957633
    • E-mail : mindman@mindman.com.tw
  • Design by. GTUT
  • 愛客滿
  • 愛型錄
  • B2BManufactures
您是本站第 8303305 位访客