MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
关于我们
Customer Support
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
下載履歷表
福利措施
MAM* 精密过滤器
回上一页
首页
关于我们
技术优势
MAM* 精密过滤器
2019-01-02
MAMG
水滴分离器
(分离率 99%)
MAMB
过滤精度 3 μm (捕集率 99%)
MAMD
过滤精度 0.3 μm (捕集率 99.9%)
MAMM
过滤精度 0.01 μm (捕集率 99.9%)
MAMF
过滤精度 0.01 μm + 除臭 (捕集率 99.9%)
精密过滤器型录
/
MAM* 详细资料
TOP