MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
线上展览
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
MVSE2-300 电磁阀|适用特殊环境,自动化控制最佳拍档
回上一页
首页
产品资讯
方向控制阀
电磁阀
MVSE 系列
电磁阀(MVSE2-300)
PDF
MVSE2-300
MVSE2-300 特点
技术资料
MVSE2-300
New
数量 :
詢價
配管口径尺寸 : G1/4,适用周围温度 : 高温可达+120°C、低温可至–35°C,密封材质: 高温 (FKM)、低温 (HNBR ),粉尘、高低温、湿气、室外环境适用。
詳細规格
订购代号
相关配件
配管口径代号
6~15A
配管口径尺寸
G1/4
方口数
3口, 5口
位置数
2位置, 3位置
使用流体
空气
使用压力范围
0.12~1
流量
(*)
530~3500 Nl/min
应答时间
20~60 ms
周围温度 / 流体温度
HHT : –10~+120°C / 0~+50°C
LLT : –35~+50°C / –10~+40°C
定格电压
AC230V, 115V, 24V(50/60)Hz, DC24V, 12V
电力消耗
AC=5VA, DC=3W
电压容许范围
±10%
绝缘等级
HHT : H级, LLT : F级
重量
300~500 g
备注
* 流量为进气压力 0.6 MPa,温度为20°C,压力降 ΔP=0.1 MPa 时之值。
UM
聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。
UML
卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
PDF
MVSE2-300
MVSE2-300 特点
技术资料
TOP