MVSC-300 电磁阀
配管口径代号 10A,方口位置数 3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 3/8,使用压力范围 0.8 MPa, 耐压力 1 MPa。
MVSC-460 电磁阀
配管口径代号 15A,方口位置数 3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 1/2,使用压力范围 0.8 MPa, 耐压力 1 MPa。
MVSC-220 电磁阀
配管口径代号 8A,方口位置数 3口2位,5口2位,5口3位,配管口径尺寸 1/8, 1/4,使用压力范围 0.8 MPa, 耐压力 1 MPa。
MSR 塑胶消音器
配管口径 : Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8。使用流体 : 空气。使用压力范围 : 0~0.9 MPa。
MSL 铜质消音器
配管口径尺寸: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1,S 型及 B 型。
MSLT 塑胶消音器
配管口径 : Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,型号 : MSLT-01, MSLT-01M, MSLT-02, MSLT-03, MSLT-04, MSLT-06, MSLT-08。
MSLE 塑胶消音器
上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。 消音器本身含有螺牙,安装容易,气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,过程中噪音会被降低。
MSLC 消音节流阀
配管口径 : R(G,NPT)1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,本体材质 : 青铜 (#C3604), 不锈钢 (#304) 可供选择。
MSLC2 消音节流阀
配管口径 : R1/8, 1/4, 3/8,1/2, 型号 : MSLC2-01, MSLC2-02, MSLC2-03, MSLC2-04。
UM 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。
TPU 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。TPU* 颜色:黑、蓝、橘红、绿、黄、透明。
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。