配管口径尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。 消音器本身含有螺牙,安装容易,气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,过程中噪音会被降低。
- 上部为曲孔性聚乙烯,下半部为实心的聚乙烯塑胶。
- 消音器本身含有螺牙,所以消音器可以直接安装于机械排气口之螺牙上。
- 机械所排出的气体经「曲孔性聚乙烯消音器」排到大气中,在这过程中噪音会被降低。
- 低噪音、大流量
机械所排出的气体经“曲孔性聚乙烯消音器”排到大气中,在这过程中噪音会被降低,特殊曲孔结构消音效果佳,曲孔密度高、流量大。
- 安装容易
本身含有英吋螺牙,容易安装。
- 耐高压
操作压力高达 1 MPa。
- 耐化学性佳
聚乙烯材质耐化学溶剂性佳。
- 不生锈、不腐蚀
电子厂、化工厂的最佳选择。
| 配管口径尺寸 |
R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力 |
1 MPa |
| 周围温度 |
0℃~+60℃ |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !