BN-2600

配管口径牙型 : 阳螺纹,阴螺纹,使用压力范围 : Max. 1 MPa。
配管口径代号 BN-2800: 6A~40A
BN-2600: 6A~25A
配管口径尺寸 BN-2800: 1/8~1 1/2
BN-2600: Rc1/8~Rc1
使用流体 BN-2800: 空气、清水
BN-2600: 空氣
使用压力范围 BN-2800: 0~1 MPa
BN-2600: 1 MPa
有效断面积 BN-2800: 2.2mm2~300mm2
BN-2600: 15mm2~300mm2
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
重量 BN-2800: 0.8~1.8 Kgf
BN-2600: 0.01~0.2 Kgf
外观尺寸 BN-2800: A:40~134, B:20~94, C:60~176
BN-2600: S:19~41, L:43~92, D:16~44

PDF 型录

消音器 BN-2600
TOP