BN-760

配管口径尺寸: Rc1/4~Rc1,使用压力范围: 0.15~0.8 MPa,耐压力: 1.05 MPa。
配管口径代号 8A~25A
配管口径尺寸 Rc1/4~Rc1
方口数 4口2位
使用流体 空气
使用压力范围 0.15~0.8 MPa
耐压力 1.05 MPa
有效断面积 25mm2 ~140mm2
周围温度 -10℃~40℃(不冻结)
应答时间 25ms~80ms
定格电压 AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
电力消耗 起动时:AC:100/85VA DC:16W
常态时:AC:18/16VA DC:16W
电压容许范围 ±10%
绝绿等级 E 级
重量 2.8~12.4

TOP