BN-7M

配管口径尺寸: Rc1/4~Rc1 1/2,使用压力范围: 0.2~0.7 MPa, 耐压力: 1.05 MPa。
配管口径代号 8A~40A
配管口径尺寸 Rc1/4~Rc1-1/2
方口数 5口2位, 5口3位
使用流体 空气
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
耐压力 1.05 MPa
有效断面积 25mm2~340mm2
周围温度 -10℃~40℃(不冻结)
应答时间 50ms~95ms
定格电压 AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
电力消耗 起动时:AC:20/17VA(100/85VA) DC:6W(16W)
常态时:AC:12/9VA(18/16VA) DC:6W(16W)
电压容许范围 ±10%
绝绿等级 E 级
重量 1~10 kgf

TOP