BN-7M31

配管口径尺寸: Rc1/4,使用压力范围: 0~0.7 MPa,耐压力: 1.05 MPa。
配管口径代号 8A
配管口径尺寸 Rc1/4
方口数 3口2位
使用流体 空气
使用压力范围 0~0.7 MPa
耐压力 1.05 MPa
有效断面积 2.5mm2
周围温度 -10℃~40℃(不冻结)
应答时间 10ms
定格电压 AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V
电力消耗 起动时:AC:20/17VA DC:6W
常态时:AC:12/9VA DC:6W
电压容许范围 ±10%
绝绿等级 E 级
重量 0.4 kgf

TOP