MHBS

作动原理:利用气压源转换成高能量之油压出力。应用在对加工物之压入、烙印、成型、冲孔、铆合、剪断、矫直、压花、熔接、测试等功能。
  • 作动原理:利用气压源转换成高能量之油压出力。
  • 增压器应用在对加工物之压入、烙印、成型、冲孔、铆合、剪断、矫直、压花、熔接、测试等功能。
  • 具有油压高出力之特性,且不产生高温及噪音之缺点,比油压系统更经济又安全及高效率。
增压比 7.8~25
最高油压 5.3~17.2 MPa
使用流体 已滤清之油压油
吐出量 50~120 cc
使用压力范围 0.2~0.7 MPa
使用温度范围 +5~+60 ℃
安装方式 附脚架
重量 3.1~34.5 kg

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
LN02A 传感器
适用气缸型号: MHBS、MHBD、MRTH-80、MRTF-80。
 

PDF

MHBS
TOP