型式:MNSC(直型), MNSL(弯头型), MNSU(联管直型), MNSV(联管弯型), MNSE(联管T型), 采用不锈钢 #SUS304 (#SUS316 选用) 材质,具有很高的耐腐蚀性,此系列适用化工、密闭的特殊环境(医疗,半导体,食品 等..)。
| 使用流体 |
空气, 水 |
| 最大压力范围 |
配合搭配管材 |
| 工作真空 |
-29.8in. Hg (-100kPa) |
| 工作温度范围 |
配合搭配管材 |
| 应答时间 |
配合搭配管材 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !