| 配管口径 |
F1:PT 1/8, F2:NPT 1/8, F3:G 1/8 |
| 比率压力范围 |
连成压:-100.0~100.0 kPa 负压:0.0 ~ -101.3kPa 正压:0.00 ~ 1.00MPa |
| 设定∕使用压力范围 |
连成压:-100.0~100.0 kPa 负压:10.0 ~ -101.3kPa 正压:-0.100 ~ 1.000MPa |
| 耐压力 |
连成压,负压: 300 kPa 正压: 1.5 MPa |
| 适用气体 |
空气,非腐蚀性,不可燃性 |
| 电源电压 |
12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 10% 以下 |
| 消费电流 |
55mA 以下 |
| 开关输出 |
NPN 或 PNP 双输出最大负载电流:80mA, 内部压降:1V以下(负载电流80mA时) 最大供应电压:NPN:30VDC,PNP:24VDC |
| 重覆精度 |
±0.2% F.S. ±1 digit 以下 |
| 应差 |
应差模式: 可调 Window comparator 模式: 固定 (3 digits) |
| 应答时间 |
2.5ms 以下(预防误动作功能: 24ms,192ms and 768ms 可选择) |
| 输出短路保护 |
有 |
| 显示 |
3 1/2 digit LED 显示(取样周期: 5 times/1sec.) |
| 显示精度 |
±2% F.S. ±1 digit 以下(在周围温度: 25 ±3℃) |
| 动作显示灯 |
绿色 LED (OUT1:ON时亮灯),红色 LED (OUT2:ON时亮灯) |
| 耐环境-防护等级 |
MP20: IP40 , MP25: IP65 |
| 耐环境-周围温度 |
动作:0 ~ 50℃,保存:-20 ~ 60℃(无水露及不结冰状况下) |
| 耐环境-周围湿度 |
动作及保存: 35 ? 85% RH (无水露) |
| 耐环境-耐电压 |
1000VAC 1分钟(引线及外壳间) |
| 耐环境-绝缘阻抗 |
50MΩ以上 (500V DC) (引线及外壳间) |
| 耐环境-耐振动 |
复振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz,X、Y、Z 每个方向各2小时 |
| 耐环境-耐冲击 |
980m/s2 (100G) X, Y, Z 每个方向各3次 |
| 温度特性 |
±2% F.S.以下(0 ~ 50℃温度范围内) |
| 电线规格 |
耐油电线(0.15mm2) |
| 重量 |
约105g(包含2公尺的电线),约71g(包含M8 4Pin 公头) |