MUT

小流量系列,3口2位柱塞式电磁阀(常闭型/常开型),锻造铜阀体,配管口径:1/8"~3/8",适用流体:水、空气、轻油、瓦斯、真空。
  • IP65 防水线圈
  • 连续循环,100%ED。
  • 防爆等级:EExm Ⅱ T4 或Eex ia Ⅱ C T6 PTB认证
  • 应答: ON 5~20ms, OFF 10~40ms.

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP