90度弯角,有效地负荷阀体的重量。材质:t=1/8”镀锌软钢。
| 安装 |
配合阀体 15/32-32 外牙,以安装螺帽固定于1/2”孔上; 再利用二个.261”孔,将阀安装于托架上。 |
| 材质 |
t=1/8”镀锌软钢 |
| 重量 |
40g |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !