直径 5/8" 的圆形铝制品,提供阀轴正确的停止点,避免阀轴作动行程超过。
| 用法 |
直接安装于阀轴上操作,提供阀轴正确的停止点,避免阀轴作动行程超过。 |
| 安装 |
将阀之作动轴套于按钮上的1/8”(3/16”)小孔,利用止付螺丝将之锁紧固定。 |
| 重量 |
6g~7g |
| 备注 |
可个别包装或批量包装。 |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !