使用流体:空气、水、其他;最高使用压力:1 MPa。
- 采用适合无尘环境的 聚烯烃树脂
- 优异的防水性
- 两种硬度可供选择 ,以适应不同的应用
CTA 推荐 用于确保流量,CTB 推荐用于窄小配管。
- 食品卫生法适合
- 适用于无尘环境的 配管
经由干净的空气净化后, 在无尘室内包装(相当于ISO6级)。
此外,外包装采用不易吸附尘埃的防静电包装材料。
使用流体 |
空气、水( 有条件) *1、其他( 有条件) *1 |
最高使用压力*2 |
CTA:1.0 MPa CTB:0.8 MPa |
使用真空压力 |
-100 kpa |
使用温度范围 |
-15~80℃(不冻结) |
管颜色 |
CTA:6色 (管色样本) CTB:6色  ;(管色样本) |
备注 |
*1. 使用流体为水或液体时,请务必遵守以下条件 ● 使用水或液体时,冲击压力需保持在最大使用压力 以下。 ● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。 ● 使用水或液体时,请务必装上嵌入环。 ● 根据化学品、混合气体等的使用条件,请在使用前检查,使用条件是否符合产品要求。 *2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线以确保足够的安全余量。 |