使用流體:空氣、水、其他;最高使用壓力:1 MPa。
- 採用適合無塵環境的聚烯烴樹脂
- 優異的防水性
- 兩種硬度可供選擇,以適應不同的應用
CTA 推薦用於確保流量,CTB 推薦用於窄小配管。
- 食品衛生法適合
- 適用於無塵環境的配管
經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝(相當於ISO6級)。
此外,外包裝採用不易吸附塵埃的防靜電包裝材料。
使用流體 |
空氣、水( 有條件) *1、其他( 有條件) *1 |
最高使用壓力*2 |
CTA:1.0 MPa CTB:0.8 MPa |
使用真空壓力 |
-100 kpa |
使用溫度範圍 |
-15~80℃(不凍結) |
管顏色 |
CTA:6色 (管色樣本) CTB:6色 (管色樣本) |
備註 |
*1. 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件 ● 使用水或液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。 ● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。 ● 使用水或液體時,請務必裝上嵌入環。 ● 根據化學品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件是否符合產品要求。 *2. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。 |