RCS

RCS(有接点)、RNS(无接点NPN)、RPS(无接点PNP), 适用气缸型号 : MCMA、MCMI、MCMJ。
配线方式 RCS: 2线式, RNS, RPS: 3线式
开关逻辑 RCS: SPST 常开型, RNS, RPS: 电子式无接点,常开型
接点型式 RCS: 有接点, RNS: 无接点 NPN, RPS: 无接点 PNP
使用电压范围 RCS: 5~240V DC/AC ; RNS, RPS: 5~30V DC
最大开关电流 RCS: 100mA max. RNS, RPS: 200mA max.
接点容量 RCM: 10W max. RNM, RPM: 6W max. (※1)
消耗电流 RNS, RPS: 8mA@24V DC max.
内部电压降 RCS: 3.0V max. RNS, RPS: 1V@200mA max.
泄漏电流 RNS, RPS: 0.01mA max.
指示灯亮颜色 RCS, RNS: 红灯, RPS: 绿灯
电线 RCS: φ2.8, 2C, PVC ; RNS, RPS: φ2.8, 3C, PVC
使用温度范围 -10℃~+70℃ (不冻结)
耐冲击 RCS: 30G, RNS, RPS: 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 RCM: 1, RNM, RPM: 3,4 (※4)
重量 23.5g (2m 电线)
备注 ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

M83/M84/M88 附连接器电缆线
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 旋转母头,水平出线/ RL: 旋转母头,垂直出线 , 电线材质: PVC / PUR。
 
TOP