WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。