UQ/UCQ

使用软质聚氨酯 (UB) 和超软质聚氨酯 (UC)。可透过接单生产,自由选择芯数 (3 ~ 6 芯)、形状 (并列或金字塔形)和颜色 (UQ 共 10 色,UCQ 共 6 色)。适用于同时给多个气体装置。使用流体:空气、水 (有条件);最高使用压力:1.0 MPa。
  • 柔软的多芯配管< /span>
    使用软质聚氨酯(UB) 和超软质 聚氨酯(UC)。
  • 黑色的2 芯配管, 一侧管上有识别线
    防止 配管安装错误。
  • 可透过接单生产, 自由选择芯数、形状和颜色
    芯数: 3 ~ 6 芯
    形状: 并列或金字塔形
    颜色: UQ 共10 色,UCQ 共6 色
  • 最适用于同时给多 个的气体装置供应
    作为耐热水管 ,非常适合输送模具冷却水。
  • 在切割配管时,约 每500mm 显示切割标记
    * 切割标记 仅供参考,无法保证尺寸准确性。

使用流体 空气、水(有条件)*1
最高使用压力*2 UQ: 1.0 MPa
UCQ: 0.7 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 空气: -20~60℃(不冻结)
水: -15~60℃(不冻结)
管颜色 UQ: 10色组合 (管色样本)
UCQ: 6色组合(管色样本)
备注 *1. 使用流体为水时,请务必遵守以下条件
● 使用水时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 请务必装上嵌入环。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线 以确保足够的安全余量。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP