MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
兼用型帮浦 (27W)
回上一页
首页
产品资讯
真空元件
兼用型帮浦
兼用型帮浦 (27W)(VC0301B-A2)
PDF
VC0301B-A2
VC0301B-A2 (日文)
VC0301B-A2
New
数量 :
詢價
排气量:25L/min,最高压力:20 kPa,额定电压:AC100V,消费电力:27 W。
詳細规格
软体下载
额定压力
10 kPa
额定电压
AC100V
排气量
25L/min
最高压力
20 kPa
消费电力
27 W
电流
0.94/0.84A
额定时间
连续性
耐用时间
10000 小时(MTTF)
尺寸 (L*W)
56x125 mm
引线长度
300±20mm
重量
1.7 kg
综合型录
2D CAD
PDF
VC0301B-A2
VC0301B-A2 (日文)
TOP