MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
真空帮浦 (15/14W)
回上一页
首页
产品资讯
真空元件
真空帮浦
真空帮浦 (15/14W)(VP0125)
PDF
VP0125
VP0125 (日文)
VP0125
New
数量 :
詢價
到达真空度:-33.3kPa,额定电压:AC100V,排气量:7L/min,消费电力:15/14 W。
詳細规格
软体下载
到达真空度
-33.3kPa
额定电压
AC100V
排气量
7L/min
消费电力
15/14 W
电流
0.35/0.3A
额定时间
连续性
耐用时间
10000 小时(MTTF)
尺寸 (H*L)
48x62 mm
引线长度
200±15mm
重量
0.7 kg
综合型录
PDF
VP0125
VP0125 (日文)
TOP